Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
mvBlueCOUGAR-XT

10GigE Vision kamery

Verzia
10GigE Vision industrial camera
Rozhranie
Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x bidirectional: input (not isolated) / output (high side or open drain)
RS232
Senzorový čip
Sony IMX Series
Rozlíšenie obrazu
5 - 25 MP
Vlnová dĺžka (text)
VIS
UV
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
10GigE Vision industrial camera
Rozhranie
Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x bidirectional: input (not isolated) / output (high side or open drain)
RS232
Senzorový čip
Sony IMX Series
Rozlíšenie obrazu
5 - 25 MP
Vlnová dĺžka (text)
VIS
UV
Digitálne vstupy
4x PNP opto-isolated
Digitálne výstupy
4x PNP high side
Uchytenie objektívu
C-Mount, other types on request
Rozmer
65 x 65 x 73.1 mm
Prevádzkové napätie Ub
16...28 VDC or PoE+ (IEEE 802.3at)
Okolitá teplota
0...45 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať