Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BVS CA-GX0 - Industrial PoE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE
mvBlueCOUGAR-X

Kamery GigE Vision

Verzia
GigE Vision industrial camera
Rozhranie
Gigabit Ethernet, POE
Senzorový čip
Sony IMX Series
Rozlíšenie obrazu
0.3 - 20.5 MP
Vlnová dĺžka (text)
SWIR
UV
VIS
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
GigE Vision industrial camera
Rozhranie
Gigabit Ethernet, POE
Senzorový čip
Sony IMX Series
Rozlíšenie obrazu
0.3 - 20.5 MP
Vlnová dĺžka (text)
SWIR
UV
VIS
Digitálne vstupy
4x PNP opto-isolated
Digitálne výstupy
4x PNP high side
Uchytenie objektívu
C-Mount
Rozmer
40 x 40 x 50.1 mm
Prevádzkové napätie Ub
10...28 VDC PoE
Okolitá teplota
0...45 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať