Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Expresná výroba
Potrebujete produkt naliehavo? Potom využite našu expresnú výrobu a môžete dostať svoju objednávku v kratšom čase.
Vaša objednávka bude okamžite skontrolovaná a iniciovaná. V individuálnych prípadoch nemusí byť expresná výroba možná. O tom vás samozrejme budeme okamžite informovať a expresné náklady zrušíme.
Čas prepravy môžete skrátiť aj výberom expresného doručenia (okrem BTL dlhších ako 2,5 metra).
Upozorňujeme, že produkty vyrobené v rámci expresnej výroby nie je možné zrušiť.
EUR
+150 EURAlternatívne produkty
|
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| TEST DUMMY BTL7 -A/B- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | Analog, voltage |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Meranie dĺžky | 25...7620 mm | 25...4000 mm |
| Presnosť opakovania | ± 10 µm | - |
| Odchýlka linearity |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Mechanická konfigurácia | Fastening M18 threads |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Materiál puzdra | Aluminium, Anodized | - |
| Stupeň krytia IP |
l = S AND m ≠ 140: IP67 with connector l = S AND m = 140: IP65 with connector l = KA, FA: IP68 |
IP67, IP69K with connector |
| Schválenie/zhoda |
nnnn ≤ 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE nnnn > 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE l = FA: CE + UKCA + WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |