Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče
Rozhranie
EtherCAT
Meranie dĺžky
25...4000 mm
Odchýlka linearity
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
-40...75 °C
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BTL4U99
BTL BNCA00-0120-B12NE100-000S15
BTL4TW0
BTL BNCA00-0150-B12NE100-000S15
BTL4TW1
BTL BNCA00-0200-B12NE100-000S15
BTL4TW2
BTL BNCA00-0250-B12NE100-000S15
BTL4TZ9
BTL BNCA00-0300-B12NE100-000S15
BTL4U96
BTL BNCA00-0450-B12NE100-000S15
BTL4JH7
BTL BNCA00-0500-B12NE100-000S15
BTL4R0M
BTL ZNCE00-0204-B12NE100-000S15
BTL4R0N
BTL ZNCE00-0356-B12NE100-000S15