Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BVS CA-GV1

BVS CA-GV1

Kamery 5GigE Vision

Verzia
5 GigE Vision industrial camera
Rozhranie
Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
Senzorový čip
Sony IMX Series
Rozlíšenie obrazu
3 - 25 MP
Vlnová dĺžka (text)
VIS
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Verzia
5 GigE Vision industrial camera
Rozhranie
Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
Senzorový čip
Sony IMX Series
Rozlíšenie obrazu
3 - 25 MP
Vlnová dĺžka (text)
VIS
Digitálne vstupy
PNP galvanicky izolovaný (PLC/TTL)
Digitálne výstupy
galvanically isolated
2x IO configurable
Uchytenie objektívu
C-Mount
Rozmer
29 x 29 x 67.9 mm
Prevádzkové napätie Ub
10.2...28 VDC or PoE
Okolitá teplota
0...45 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať