Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BML M I4

BML M I4

Magnetické pásky s inkrementálnym alebo absolútnym kódovaním

Aplikácia
linear/rotary motion
ab = 02: 10 mm x 1.55 mm x hhhh (WxHxL)
ab = 03: 10 mm x 1.35 mm x hhhh (WxHxL)
Materiál
Magnetic rubber
Medium: steinless steel
ab = 02: Mounting tape 0.2 mm
Okolitá teplota
-25...100 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Aplikácia
linear/rotary motion
ab = 02: 10 mm x 1.55 mm x hhhh (WxHxL)
ab = 03: 10 mm x 1.35 mm x hhhh (WxHxL)
Materiál
Magnetic rubber
Medium: steinless steel
ab = 02: Mounting tape 0.2 mm
Okolitá teplota
-25...100 °C
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať