Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC – 3-wire - TPE (PLTC) - double ended cable yellow – unshielded (Configurable)

BCC – 3-wire - TPE (PLTC) - double ended cable yellow – unshielded (Configurable)

Prepájacie vedenia

Kábel
TPE, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Kábel
TPE, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať