Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BDG - FXX36-BM Series - IO-Link

BDG - FXX36-BM Series - IO-Link

Absolútne snímače

Rozhranie
IO-Link
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminum
Typ príruby
End hollow shaft
Priemer príruby
36 mm
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
IO-Link
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminum
Typ príruby
End hollow shaft
Priemer príruby
36 mm
Okolitá teplota
-40…85 °C
Stupeň krytia IP
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať