Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BDG - FXX36-PS/SS Series - IO-Link

BDG - FXX36-PS/SS Series - IO-Link

Absolútne snímače

Okolitá teplota
-40…85 °C
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Priemer príruby
36 mm
Typ príruby
Synchro flange
Stupeň krytia IP
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Okolitá teplota
-40…85 °C
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Priemer príruby
36 mm
Typ príruby
Synchro flange
Stupeň krytia IP
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Materiál príruby
Aluminum
Rozhranie
IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať