Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Absolútne snímače
Okolitá teplota
-40…85 °C
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Priemer príruby
58 mm
Typ príruby
Clamping flange
Stupeň krytia IP
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BDG04N4
BDG FBF58-PA10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04MT
BDG FBF58-SA10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NC
BDG FBP58-PA10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04LW
BDG FBP58-SA10-NUS0L-1643-0000-S5L4