Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL5 -Y/Z- Series - Profibus

BTL5 -Y/Z- Series - Profibus

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče

Rozhranie
Profibus
Meranie dĺžky
25...4000 mm
Odchýlka linearity
±30 µm
Prevádzkové napätie Ub
20...28 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Tento výrobok je k dispozícii na expresnú výrobu.

Expresná výroba

Potrebujete produkt naliehavo? Potom využite našu expresnú výrobu a môžete dostať svoju objednávku v kratšom čase.

Vaša objednávka bude okamžite skontrolovaná a iniciovaná. V individuálnych prípadoch nemusí byť expresná výroba možná. O tom vás samozrejme budeme okamžite informovať a expresné náklady zrušíme.

Čas prepravy môžete skrátiť aj výberom expresného doručenia (okrem BTL dlhších ako 2,5 metra).

Upozorňujeme, že produkty vyrobené v rámci expresnej výroby nie je možné zrušiť.

EUR
+150 EUR
Cena za expresnú výrobu (250 EUR per item)
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
Profibus
Meranie dĺžky
25...4000 mm
Odchýlka linearity
±30 µm
Prevádzkové napätie Ub
20...28 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Mechanická konfigurácia
Fastening 3/4" threads
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Stupeň krytia IP
IP67 with connector
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať