Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL5 -Z-DEX- Series - Digital

BTL5 -Z-DEX- Series - Digital

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Rozhranie
Start/Stop
Meranie dĺžky
25...4000 mm
Presnosť opakovania
2 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Prevádzkové napätie Ub
20...26 VDC
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
Start/Stop
Meranie dĺžky
25...4000 mm
Presnosť opakovania
2 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Prevádzkové napätie Ub
20...26 VDC
Okolitá teplota
-40...60 °C
Mechanická konfigurácia
Fastening 3/4" threads
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
IECEx
ATEX
KC
WEEE
Kategória Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať