Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Rozhranie
Analog, voltage
Meranie dĺžky
25...7620 mm
Presnosť opakovania
± 10 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BTL4MNK
BTL7-A510-M0075-Z-DEXB-K02
BTL4E73
BTL7-A510-M0225-Z-DEXB-K10
BTL4YK1
BTL7-A510-M0380-Z-DEXA-K02
BTL4Z48
BTL7-A510-M0480-Z-DEXB-KA10
BTL4EUJ
BTL7-A510-M0750-Z-DEXB-KA05
BTL4FYZ
BTL7-A510-M0840-Z-DEXA-KA05
BTL4EUH
BTL7-A510-M1100-Z-DEXB-KA05
BTL4T1J
BTL7-A510-M3000-Z-DEXA-KA05
BTL49M7
BTL7-A510-M3000-Z-DEXA-KA10