Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Rozhranie
SSI
Meranie dĺžky
25...5500 mm
Presnosť opakovania
≤ ± 5 µm
Odchýlka linearity
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD