Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL7 -TZ-NEX- Series - Analog Current

BTL7 -TZ-NEX- Series - Analog Current

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Rozhranie
Analog, current
Meranie dĺžky
25...7620 mm
Presnosť opakovania
± 5 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
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
Analog, current
Meranie dĺžky
25...7620 mm
Presnosť opakovania
± 5 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...60 °C
Mechanická konfigurácia
Fastening 3/4" threads
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
IECEx
WEEE
Kategória Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať