Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL7 -TT- Series - SSI

BTL7 -TT- Series - SSI

Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície

Rozhranie
SSI
Meranie dĺžky
25...7620 mm
Presnosť opakovania
≤ ± 5 µm
Odchýlka linearity
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Tento výrobok je k dispozícii na expresnú výrobu.

Expresná výroba

Potrebujete produkt naliehavo? Potom využite našu expresnú výrobu a môžete dostať svoju objednávku v kratšom čase.

Vaša objednávka bude okamžite skontrolovaná a iniciovaná. V individuálnych prípadoch nemusí byť expresná výroba možná. O tom vás samozrejme budeme okamžite informovať a expresné náklady zrušíme.

Čas prepravy môžete skrátiť aj výberom expresného doručenia (okrem BTL dlhších ako 2,5 metra).

Upozorňujeme, že produkty vyrobené v rámci expresnej výroby nie je možné zrušiť.

EUR
+150 EUR
Cena za expresnú výrobu (250 EUR per item)
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
SSI
Meranie dĺžky
25...7620 mm
Presnosť opakovania
≤ ± 5 µm
Odchýlka linearity
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Mechanická konfigurácia
Fastening M30 threads
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať