Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Rozhranie
Profibus
Meranie dĺžky
25...7620 mm
Presnosť opakovania
≤ ± 10 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BTL4AMP
BTL7-T500-M0025-B-DEXB-KA15
BTL4FUW
BTL7-T500-M0400-B-DEXA-KA05
BTL4AUN
BTL7-T500-M0650-B-DEXA-K15
BTL4AUM
BTL7-T500-M0900-B-DEXA-K15
BTL4N2C
BTL7-T500-M1500-B-DEXE-ZA1K