Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL7 -B-NEX- Series - Analog Voltage

BTL7 -B-NEX- Series - Analog Voltage

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Rozhranie
Analog, voltage
Meranie dĺžky
25...5500 mm
Presnosť opakovania
± 10 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
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
Analog, voltage
Meranie dĺžky
25...5500 mm
Presnosť opakovania
± 10 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...60 °C
Mechanická konfigurácia
Fastening M18 threads
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Stupeň krytia IP
l = S: IP67 with connector
l = KA: IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
Kategória Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať