Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu
Rozhranie
Analog, voltage
Meranie dĺžky
50...5080 mm
Odchýlka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -PF- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Profil PF - Analog | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | Analog, voltage |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Meranie dĺžky | 50...5080 mm | 25...4000 mm |
| Odchýlka linearity |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Mechanická konfigurácia | Flat profile - 21 x 35 mm | Flat profile - 21 x 35 mm |
| Materiál puzdra | Aluminum, Anodized | Aluminum, Anodized |
| Stupeň krytia IP | IP67 with connector | IP67 with connector |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD