Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Rozhranie
Start/Stop
Meranie dĺžky
25...4000 mm
Presnosť opakovania
2 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Prevádzkové napätie Ub
20...28 VDC
Tento výrobok je k dispozícii na expresnú výrobu.
Expresná výroba
Potrebujete produkt naliehavo? Potom využite našu expresnú výrobu a môžete dostať svoju objednávku v kratšom čase.
Vaša objednávka bude okamžite skontrolovaná a iniciovaná. V individuálnych prípadoch nemusí byť expresná výroba možná. O tom vás samozrejme budeme okamžite informovať a expresné náklady zrušíme.
Čas prepravy môžete skrátiť aj výberom expresného doručenia (okrem BTL dlhších ako 2,5 metra).
Upozorňujeme, že produkty vyrobené v rámci expresnej výroby nie je možné zrušiť.
EUR
+150 EUR
Cena za expresnú výrobu (250 EUR per item)
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD