Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Rozhranie
Start/Stop
Meranie dĺžky
25...4000 mm
Presnosť opakovania
2 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Prevádzkové napätie Ub
20...26 VDC
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BTL4WNY
BTL5-P1-M0125-J-DEXB-K05
BTL1CL3
BTL5-P1-M0140-J-DEXB-K05
BTL3RTK
BTL5-P1-M0200-J-DEXB-K05
BTL3RTH
BTL5-P1-M0250-J-DEXB-K05
BTL1ARA
BTL5-P1-M0275-J-DEXB-K05
BTL19AA
BTL5-P1-M0450-J-DEXB-K10