Podobná ilustrácia
1
Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
1Súbor výrobkov -časť
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00088-01 | BKS-S 79-00 | BKS-S117-00 | |
|
-
Cenníková cena
|
29,96 EUR
Cenníková cena
|
38,92 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | - | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Počet pripojiteľných kontaktov | - | 5 | 8 |
| Prierez pripojenia | - | 0.75 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Typ montáže drôtu | - | Screw terminals | Screw terminals |
| Priemer kábla D | - | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | IP67 |
| Okolitá teplota | - | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Schválenie/zhoda | - | WEEE | WEEE |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | - | 2.0 A |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD