Podobná ilustrácia
1
Podobná ilustrácia
2
Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
2Súbor výrobkov -časť
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00139-02 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | |
|
-
Cenníková cena
|
13,58 EUR
Cenníková cena
|
17,92 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | - | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | - | Green LED | Green LED |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | LED yellow |
| Spínací výstup | - | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Kábel | - | PUR black, 2 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | - | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD