Podobná ilustrácia
1
Podobná ilustrácia
2
Podobná ilustrácia
3
Podobná ilustrácia
4
Podobná ilustrácia
5
Podobná ilustrácia
6
Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
6Súbor výrobkov -časť
BCC070H
Samostatné konektory
BCC A335-0000-10-000-71X5A5-000
Množstvo :
1 kusov
Informácie o výrobku
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
| BAV BP-PH-00144-01 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-030 | |
|
-
Cenníková cena
|
13,03 EUR
Cenníková cena
|
16,51 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | - | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | - | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Kábel | - | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | - | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | - | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda | - |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD