Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

SET024C

BAV BP-PH-00242-03

11Súbor výrobkov -časť

Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Informácie o výrobku FHW007P
Kľúčové funkcie
Okolitá teplota
-20...50 °C
Ohnisková vzdialenosť
75 mm
Clona
2.8...32
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
700 mm
Uhol pohľadu, horizontálny
6.9 °
Uhol pohľadu, vertikálny
5.18 °
Max. Veľkosť snímača
2/3"
Rozlíšenie obrazu
2 MP
Montážna časť
Threads
Uchytenie objektívu
C-Mount
Rozmer
Ø 34 x 63.6 mm
Materiál
Aluminum, black anodized
Hmotnosť
125 g
Dodatočný text
Angle of view refers to a sensor size of 2/3"
Manufacturer
Ricoh
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
Informácie o výrobku BAM00WN
Kľúčové funkcie
Verzia
Mounting brackets
Aplikácia
for wall mount
for mounting system BMS
Použite
for BVS …-E
Materiál
Stainless steel
Rozmer
74 x 47 x 51 mm
Montážna časť
Threads
Clamps
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Informácie o výrobku BCC099M
Kľúčové funkcie
Pripojenie
7/8"-Female, angled, 3-pin
Kábel
PVC Yellow, 5 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
16 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
13.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68
Káblový plášť, farba
yellow
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
Informácie o výrobku BCC099U
Kľúčové funkcie
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 3-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 3-pin
Kábel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
13.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68/IP67, IP68
Káblový plášť, farba
yellow
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
Informácie o výrobku BAE00ET
Kľúčové funkcie
Rozmer
116 x 70 x 150 mm
Verzia
IP67
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminium
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female
Vstupné napätie
100…240 V AC, Single phase
Menovité výstupné napätie DC
24 V
Menovitý výstupný prúd
8 A
Výstupná kapacita max.
192 W
Výstupný prúd max.
12 A for max. 4s
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cURus
WEEE
Okolitá teplota
-25...70 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
Informácie o výrobku BCC09NP
Kľúčové funkcie
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 5 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-40...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Káblový plášť, farba
teal
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
Informácie o výrobku BAM02W0
Kľúčové funkcie
Krátky popis
Protective cover for optics
Použite
for BVS SC-..
Materiál
Aluminum anodized, black
Materiál ochrannej fólie
Luxacryl/2h
Rozmer
Ø 45 x 83 mm
Montážna časť
Threads
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Informácie o výrobku BNI006A
Kľúčové funkcie
Rozhranie
Ethernet/IP
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT parsed
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
2 A
Zobrazenie
yes
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 4-pin
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female, 4-pin
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
9.0 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
9.0 A
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Rozmer
68 x 37.9 x 224 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Verzia IO-Link
1.1.3
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Informácie o výrobku BCC039P
Kľúčové funkcie
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Informácie o výrobku BCC0HZL
Kľúčové funkcie
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 8-pin, X-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
PUR Shielded Green, 5 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 6A
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-30...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 50 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
0.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP20
Káblový plášť, farba
green
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
Informácie o výrobku BVS036J
Kľúčové funkcie
Aplikácia
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhľadávač
Nástroj na kódovanie
OCR
Kontrola chýb
Scan-Trigger
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozlíšenie obrazu
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Rozhranie
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozmer
56 x 56 x 46.4 mm
Stupeň krytia IP
IP67, with protective tube
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať