Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Samostatné konektory

Vhodné konektory pre každé priemyselné odvetvie

Samostatné konektory

Spol. Balluff vám ponúka široký program samostatných konektorov na spoľahlivý prenos signálov, dát a výkonu. Z rôznych konštrukcií a materiálov telies si môžete vybrať presne ten výrobok, ktorý bude vhodný pre vaše použitie.

Všetky samostatné konektory sú robustné a vhodné pre priemysel – a ponúkajú vám osvedčenú kvalitu Balluff, na ktorú ste u nás zvyknutí a ktorú môžete od nás očakávať.

Špeciálne funkcie

  • Veľký výber pre každé priemyselné odvetvie
  • Rôzne konštrukcie
  • Rôzne materiály telies
  • Spoľahlivý prenos signálov, dát a výkonu
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel

Konektory 7/8“

  • Plastové verzie

  • Priame a zahnuté verzie

  • So zásuvkou a konektorom

  • 3-, 4-, 5-pólové verzie

  • Stupeň ochrany IP67

  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám

  • Vysokokvalitné materiály

  • Flexibilné použitie

Konektory pre prevádzkové zbernice

  • Pre všetky systémy prevádzkových zberníc bežné na trhu: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link

  • Priame a zahnuté verzie

  • So zásuvkou a konektorom

  • Verzie z plastu a kovu

Konektory pre potravinársky priemysel

  • Dokonalá vhodnosť pre potravinársky a nápojový priemysel – intenzívne otestované

  • Sú najlepším riešením pre naše snímače a systémy použité v potravinárskom priemysle

  • Priame alebo zahnuté konektory

  • So zásuvkou a konektorom

  • Stupeň ochrany IP69K

  • Matice z ušľachtilej ocele

  • Garancia hygieny

Konektory M8 a M12

  • 3-, 4-, 5-, 8- a 12-pólové verzie

  • So zásuvkou a konektorom

  • Priame a zahnuté verzie

  • Verzie z plastu a kovu

  • Umožňujú realizáciu rôznych techník pripojenia

  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám

  • Vysokokvalitné materiály

  • Stupeň ochrany IP67

  • Široké portfólio

  • Flexibilné použitie

Konektory pre pasívne rozdeľovače

  • Konektory M12 a M23

  • 8-, 12-, 19-pólové verzie

  • Priame a zahnuté verzie

  • So zásuvkou a konektorom

  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám

  • Vysokokvalitné materiály

  • Stupeň ochrany IP67

  • Široké portfólio

  • Flexibilné použitie

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať