Pasívne rozdeľovače
Univerzálne riešenie aj do náročných podmienok
Pasívne rozdeľovače od spol. Balluff spájajú snímače a akčné členy s riadením. Ideálne sa hodia do drsných podmienok a obzvlášť pri používaní chladiacich a mazacích médií. Ich úplne zaliate teleso ponúka vysoký stupeň ochrany a vynikajúcu odolnosť proti nárazom a vibráciám.
Vďaka svojej konštrukcii sa tieto rozhrania ideálne zapoja do všetkých zariadení a strojov, pričom kovové závitové vložky zaručujú presné lícovanie konektorov.
Všetky rozdeľovače sa dajú flexibilne namontovať na všetky štandardné profily a základové dosky: Ich upevňovacie otvory sa nachádzajú v strede. A vďaka prídavným bočným upevňovacím otvorom sa pasívne rozhranie dá namontovať aj zboku. Flexibilnú montáž podporujú aj dobre viditeľné LED diódy.
Najdôležitejšie výhody
- Jednoduché spojenia
- Malá priestorová náročnosť
- Odolnosť proti vibráciám a otrasom
- Robustné riešenie vhodné pre priemysel
- Odolnosť proti médiám vďaka kovovým vložkám so závitom
- Flexibilné možnosti upevnenia
- Vysoká presnosť lícovania konektorov vďaka kovovým vložkám so závitom
Konektorová prípojka s portom M12
Prípojka pomocou konektora M23, 12- a 19-pólová
Varianty pre jeden alebo dva signály na port
Dostupné 4 a 8-násobné verzie PNP, NPN a varianty bez LED diódy
Káblová prípojka s portom M12
Rôzne dĺžky káblov
Varianty pre jeden alebo dva signály na port
4 a 8-násobné verzie
Varianty pre snímače PNP, ako aj NPN a varianty bez LED diódy
Prípojka krytu s portom M12
Prípojka pomocou konektorovej lišty
Pomocou mostíkov je umožnené oddelenie potenciálov napájacieho napätia senzoriky a aktoriky
Varianty pre jeden alebo dva signály na port
4 a 8-násobné verzie
Varianty pre snímače PNP
Káblová prípojka s portom M8
Rôzne dĺžky káblov
Varianty pre jeden alebo dva signály na port
4 6, 8, 10-násobné verzie
Varianty pre snímače PNP, ako aj NPN a varianty bez LED diódy
Flexibilná montáž vďaka upevňovaciemu otvoru na bočnú alebo čelnú montáž
Konektorová prípojka s portom M8
Prípojka pomocou konektora M12, 8- alebo 12-pólová
Varianty pre jeden alebo dva signály na port
4 6, 8, 10-násobné verzie
Varianty pre snímače PNP, ako aj NPN a varianty bez LED diódy
Flexibilná montáž vďaka upevňovaciemu otvoru na bočnú alebo čelnú montáž
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation