Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Ukončovacie odpory

Ukončovacie odpory vhodné k vášmu zbernicovému systému

Ukončovacie odpory

V spoločnosti Balluff nájdete vždy vhodný ukončovací odpor. Pretože ponúkame ukončovacie odpory pre všetky zbernicové systémy bežné na trhu – Profibus, Devicenet a CC-Link. Súčasťou nášho rozsiahleho programu sú štandardizované, ale aj na mieru šité komponenty.

S rôznymi konštrukciami a pogumovanými verziami. Všetky výrobky sa veľmi dobre hodia na drsné použitie v priemyselnom prostredí. Robustné, voči poruchám necitlivé a mimoriadne spoľahlivé výrobky prispievajú k vysokej kvalite výroby vašich zariadení.

Špeciálne funkcie

  • Robustné riešenie odolné proti rušeniu
  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
  • Výrobky sú vhodné pre priemysel
  • IP67 alternatívne IP68
  • Vhodnosť pre všetky systémy prevádzkových zberníc bežné na trhu
  • Podpora vysokej kvality výroby

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať