Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Ovládací panel IO-Link

K dispozícii v:

4 Verzie

Ovládacie panely IO-Link od spoločnosti Balluff sa používajú tam, kde je potrebné zadať individuálny príkazy - napríklad aplikácie núdzového zastavenia na výrobnej linke alebo pri bezpečnostnej ohrade. V takýchto prípadoch umožňuje ovládací panel IO-Link rýchle a bezpečné vypnutie stroja alebo systému, ak sa zistí potenciálne bezpečnostné riziko. Možno ho rýchlo a jednoducho integrovať do existujúceho prostredia pomocou štandardných M12 konektorov.

Špeciálne funkcie

  • Optimalizácia procesov prostredníctvom riadenia a monitorovania systému
  • Zvýšená využiteľnosť a bezpečnosť
  • Rýchla a flexibilná inštalácia v prostrediach špecifických pre danú aplikáciu

Dostupnosť

4 Verzie

Objednávkový kód
Cena Order Code Materiál puzdra
Činnosti
705.57 EUR
BAV001U Plastic
717.47 EUR
BAV001W Plastic
816.97 EUR
BAV001Y Plastic
729.48 EUR
BAV002M Plastic
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať