Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

Spoľahlivé napájanie na montáž do rozvodnej skrine

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

Zvýšte výkonnostnú úroveň vašich aplikácií. Naše sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu odolné voči skratom fungujú ako výkonné nosiče automatizácie. S napätím 24 V a vrátane diagnostických výstupov na integráciu do diagnostiky strojov majú celosvetové schválenia.

Špeciálne funkcie

  • Jednofázové alebo trojfázové riešenie
  • 75 … 960 W, paralelné zapojenie do 2,8 kW
  • Regulovateľné výstupné napätie
  • LED diódy a (digitálne) výstupy Ready a Alarm
  • Paralelný a sériový režim na flexibilnú úpravu podľa aplikácie (v závislosti od typu)
  • Mimoriadne nízky činiteľ zvlnenia výstupného napätia
  • Charakteristika priepustného napätia prúdu alebo režim Hiccup pri skrate
  • Kovové alebo plastovo/kovové teleso
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať