Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Sieťové zdroje Heartbeat®

Optimálne a mimoriadne účinné napájanie pre náročné automatizačné riešenie

Sieťové zdroje Heartbeat®

Naše sieťové zdroje Heartbeat® zabezpečujú spoľahlivé a účinné napájanie snímačov, akčných členov, riadení a HMI. Boli vyvinuté špeciálne pre kritické aplikácie s vysokými nárokmi na kvalitu, dlhú životnosť a diagnostikovateľnosť. Ich najdôležitejšími znakmi sú mimoriadne kvalitné komponenty, dlhá životnosť a integrované monitorovanie.

LED ukazovateľ stavu Heartbeat® informuje lokálne a trojfarebne o aktuálnom zaťažení, stupni opotrebovania zariadenia, ako aj o zostávajúcej životnosti sieťového zdroja. Pomocou digitálnych výstupov generujú výstrahy, informácie o úrovni zaťaženia a životnosti.

Extra úzka konštrukcia sieťových zdrojov Heartbeat® umožňuje montáž do skriňových rozvádzačov s dôrazom na optimalizáciu zdrojov (teleso IP20). Taktiež sú dostupné varianty IP67 na napájanie modulov v decentralizovaných štruktúrach priamo na spotrebiči.

Špeciálne funkcie

  • 24 V, jednofázové riešenie
  • 91 W a 192 W (Power Boost max. 288 W)
  • Odolnosť proti skratom s funkciou Powerboost 150 %
  • Regulovateľné výstupné napätie
  • Mimoriadne nízky činiteľ zvlnenia výstupného napätia
  • Heartbeat® podporuje prediktívnu údržbu a údržbu podľa stavu (Priemysel 4.0)
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať