Sieťové zdroje Heartbeat® s rozhraním IO-Link
Optimálne napájanie pre náročné automatizačné riešenie s komunikačným rozhraním IO-Link
Naše sieťové zdroje Heartbeat® s rozhraním IO-Link zabezpečujú spoľahlivé a účinné napájanie snímačov, akčných členov, riadení a HMI. Boli vyvinuté špeciálne pre kritické aplikácie s vysokými nárokmi na kvalitu, dlhú životnosť a diagnostikovateľnosť. Ich najdôležitejšími znakmi sú mimoriadne kvalitné komponenty, dlhá životnosť a integrované monitorovanie.
LED ukazovateľom stavu Heartbeat® informujú lokálne a trojfarebne o aktuálnom zaťažení, stupni opotrebenia zariadenia, ako aj o zostávajúcej životnosti sieťového zdroja. Pomocou digitálnych výstupov generujú výstrahy, informácie o úrovni zaťaženia a životnosti. Technológia IO-Link umožňuje vyvolanie detailných informácií o diagnostike a stave príslušného zariadenia, prevádzkových parametrov a jeho histórie.
Extra úzka konštrukcia sieťových zdrojov Heartbeat® s rozhraním IO-Link umožňuje montáž do skriňových rozvádzačov s dôrazom na optimalizáciu zdrojov (teleso IP20). Taktiež sú dostupné varianty IP67 na napájanie modulov v decentralizovaných štruktúrach priamo na spotrebiči.
Špeciálne funkcie
- 24 V, jednofázové riešenie
- 91, 120, 240 a 480 W
- Odolnosť proti skratom s funkciou Powerboost 150 %
- Regulovateľné výstupné napätie
- Mimoriadne nízky činiteľ zvlnenia výstupného napätia
- Heartbeat® podporuje prediktívnu údržbu a údržbu podľa stavu (Priemysel 4.0)
- Ďalšie spracovanie všetkých informácií Heartbeat® v nadradenom riadiacom a diagnostickom systéme pomocou technológie IO-Link
- LED diódy na komunikáciu IO-Link
- Komunikácia IO-Link a sieťový zdroj sú galvanicky oddelené