Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Absolute

33 Verzie

Objednávkový kód
Rozhranie Typ príruby Materiál príruby Priemer príruby Priemer hriadeľa Schválenie/zhoda
Činnosti
Profinet Synchro flange Aluminum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Synchro flange Aluminum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet Clamping flange Aluminum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Clamping flange Aluminum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet End hollow shaft Aluminum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT End hollow shaft Aluminum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN Synchro flange Aluminum 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
SSI Synchro flange Aluminum 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
RS485 Synchro flange Aluminum 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN End hollow shaft Aluminum 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať