Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Incremental

6 Verzie

Objednávkový kód
Rozhranie Typ príruby Materiál príruby Priemer príruby Priemer hriadeľa Schválenie/zhoda
Činnosti
Digital pulse Clamping flange Aluminum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digital pulse Clamping flange Aluminum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digital pulse Clamping flange 1.4404 stainless steel 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab
Digital pulse Clamping flange Aluminum 50 mm 8 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digital pulse Clamping flange Aluminum 63 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digital pulse Clamping flange Aluminum 70 mm 12 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať