Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIP

Dostupnosť

27 Verzie

Objednávkový kód
Cena Order Code Rozsah/rozsah merania Rozhranie Rozmer
Činnosti
281.52 EUR
BIP000E 103 mm Analog, voltage, Analog, current 121 x 21 x 22 mm
237.18 EUR
BIP001M 17 mm IO-Link 30 x 18 x 40.5 mm
231.22 EUR
BIP000M 48 mm Analog, voltage, Analog, current 64 x 21 x 22 mm
257.61 EUR
BIP000C 70 mm Analog, voltage, Analog, current 92.5 x 21 x 22 mm
275.57 EUR
BIP000N 70 mm Analog, voltage, Analog, current 92.5 x 21 x 22 mm
309.09 EUR
BIP000R 133 mm Analog, voltage, Analog, current 149.5 x 21 x 22 mm
303.15 EUR
BIP000U 103 mm Analog, voltage, Analog, current 121 x 21 x 22 mm
281.52 EUR
BIP0014 103 mm IO-Link 121 x 21 x 22 mm
309.09 EUR
BIP001F 133 mm IO-Link 149.5 x 21 x 22 mm
257.61 EUR
BIP001H 70 mm IO-Link 92.5 x 21 x 22 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať