Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BMP

2 Verzie

Objednávkový kód
Rozhranie Materiál puzdra Princíp fungovania Rozsah/rozsah merania Rozsah merania
Činnosti
IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting
PA 12
Aluminum
Magnetic field positioning system 256 mm 32...256 mm
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V
PPC 7650
PPC 7650
Magnetic field positioning system
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať