Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Incremental

3 Verzie

Objednávkový kód
Referenčný signál Rozhranie Absolútne rozlíšenie Čítať vzdialenosť Prevádzkové napätie Ub Materiál puzdra Typ pripojenia Stupeň krytia IP Schválenie/zhoda Order Code
Činnosti
one reference point, Pole-periodic, without reference signal Digital A/B (RS422), Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4.75...5.25 VDC Metal Cable IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
one reference point, Pole-periodic, without reference signal Digital A/B (RS422), Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4.75...5.25 VDC Metal Cable, Cable with connector IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Digital A/B (HTL) 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10...30 VDC Plastic Cable IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať