Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIR

Dostupnosť

24 Verzie

Objednávkový kód
Cena Pripojenie Meranie dĺžky Okolitá teplota max.
Činnosti
356.9 EUR
Connector, M12x1, 4-pin 200 mm 85 °C
356.9 EUR
Connector, M12x1, 5-pin 200 mm 85 °C
356.9 EUR
Connector, M12x1, 5-pin 200 mm 85 °C
367.71 EUR
Connector, M12x1, 4-pin 300 mm 85 °C
410.97 EUR
Connector, M12x1, 8-pin 300 mm 85 °C
389.34 EUR
Connector, M12x1, 4-pin 500 mm 85 °C
432.6 EUR
Connector, M12x1, 8-pin 500 mm 85 °C
400.16 EUR
Connector, M12x1, 4-pin 600 mm 85 °C
400.16 EUR
Connector, M12x1, 5-pin 600 mm 85 °C
400.16 EUR
Connector, M12x1, 5-pin 600 mm 85 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať