Attached
19 Verzie
|
Objednávkový kód
|
Rozhranie 01 | Meranie dĺžky | Mechanical configuration | Opakovateľnosť absolútna 01 | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Round profile, Ø30 mm | |||
| Analog, current | 25...4000 mm | Round profile, Ø30 mm | |||
| IO-Link | 25...4000 mm | Flat profile - 21 x 35 mm | |||
| Analog, current | 25...4000 mm | Flat profile - 21 x 35 mm | |||
| Analog, current | 25...4000 mm | Round profile, Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Round profile, Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Block-style profile - 37 x 35 mm | |||
| Ethernet/IP | 50...7620 mm | Block-style profile - 37 x 35 mm | |||
| Digital pulse | 50...7620 mm | Block-style profile - 37 x 35 mm | |||
| Analog, voltage | 50...7620 mm | Block-style profile - 37 x 35 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.