Incremental
3 Verzie
|
Objednávkový kód
|
Referenčný signál | Rozhranie | Absolútne rozlíšenie | Čítať vzdialenosť | Prevádzkové napätie Ub | Materiál puzdra | Typ pripojenia | Stupeň krytia IP | Schválenie/zhoda | Order Code | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one reference point, Pole-periodic, without reference signal | Digital A/B (RS422), Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm | 0.01...0.35 mm | 4.75...5.25 VDC | Metal | Cable | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| one reference point, Pole-periodic, without reference signal | Digital A/B (RS422), Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.8 mm | 4.75...5.25 VDC | Metal | Cable, Cable with connector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| Digital A/B (HTL) | 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm | 0.01...2.0 mm | 10...30 VDC | Plastic | Cable | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.