Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Attached

19 Verzie

Objednávkový kód
Rozhranie 01 Meranie dĺžky Mechanical configuration Opakovateľnosť absolútna 01
Činnosti
IO-Link 25...4000 mm Round profile, Ø30 mm
Analog, current 25...4000 mm Round profile, Ø30 mm
IO-Link 25...4000 mm Flat profile - 21 x 35 mm
Analog, current 25...4000 mm Flat profile - 21 x 35 mm
Analog, current 25...4000 mm Round profile, Ø30 mm
EtherCAT 25...4000 mm Round profile, Ø30 mm
EtherCAT 25...5000 mm Block-style profile - 37 x 35 mm
Ethernet/IP 50...7620 mm Block-style profile - 37 x 35 mm
Digital pulse 50...7620 mm Block-style profile - 37 x 35 mm
Analog, voltage 50...7620 mm Block-style profile - 37 x 35 mm
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať