Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Absolute

4 Verzie

Objednávkový kód
Rozsah merania Rozhranie Absolútne rozlíšenie Čítať vzdialenosť Prevádzkové napätie Ub Materiál puzdra Typ pripojenia Stupeň krytia IP Schválenie/zhoda Order Code
Činnosti
0...256 mm BiSS-C, SSI, SPI 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm 4.75...5.25 VDC Connector UKCA, CE, WEEE, cULus
0...8 m SSI, BiSS-C, IO-Link 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.3 mm 4.5...5.5 VDC Metal Cable, Connector IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Absolute quadrature 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC Metal Cable, Connector IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC Metal Cable, Connector IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE, Safety
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať