Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BDG

46 Verzie

Objednávkový kód
Princíp merania Typ pripojenia 01 Typ príruby Rozhranie Priemer príruby
Činnosti
incremental measuring system Cable or connector Synchro flange Digital pulse 58 mm
incremental measuring system Cable or connector Clamping flange Digital pulse 58 mm
incremental measuring system Cable or connector End hollow shaft Digital pulse 58 mm
incremental measuring system Cable or connector Clamping flange Digital pulse 58 mm
incremental measuring system Cable Clamping flange Digital pulse 58 mm
absolute measuring system Bus hood Synchro flange Profinet 58 mm
absolute measuring system Bus hood Synchro flange EtherCAT 58 mm
absolute measuring system Bus hood Clamping flange Profinet 58 mm
absolute measuring system Bus hood Clamping flange EtherCAT 58 mm
absolute measuring system Bus hood End hollow shaft Profinet 58 mm
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať