Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Operated from above

Dostupnosť

102 Verzie

Objednávkový kód
Cena Pripojenie Rozhranie Rozsah min. Rozsah max. Materiál puzdra primárny Stupeň krytia IP
Činnosti
202.46 EUR
Connector, M8x1-Male, 4-pin PNP 20 mm 250 mm ABS IP67
497.17 EUR
Connector, M12x1-Male, 5-pin Analog, voltage/analog, current, PNP 350 mm 5000 mm Brass IP67
218.03 EUR
Connector, M8x1-Male, 4-pin PNP 120 mm 1000 mm ABS IP67
198.89 EUR
Connector, M12x1-Male, 5-pin IO-Link, PNP/NPN 350 mm 5000 mm PBT IP67
190.13 EUR
Connector, M12x1-Male, 5-pin IO-Link, PNP/NPN 30 mm 350 mm Brass IP67
190.13 EUR
Connector, M12x1-Male, 5-pin IO-Link, PNP/NPN 120 mm 1300 mm Brass IP67
202.46 EUR
Connector, M8x1-Male, 4-pin PNP 20 mm 250 mm ABS IP67
409.5 EUR
Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.3 m, TPU Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull 0 mm 80 mm 1.4104 stainless steel IP67
409.5 EUR
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m, TPU Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull 0 mm 80 mm 1.4104 stainless steel IP67
409.5 EUR
Cable, 2.0 m, TPU Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull 0 mm 80 mm 1.4104 stainless steel IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať