Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

From bottom

Dostupnosť

6 Verzie

Objednávkový kód
Cena Rozsah merania min., tlak Rozsah merania max., tlak Rozhranie Pripojenie procesu Konektor 01, štýl Media temperature Ambient temperature Materiál puzdra Schválenie/zhoda
Činnosti
603.81 EUR
0 bar 1 bar Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Stainless steel CE, UKCA, cULus, WEEE
603.81 EUR
0 bar 2 bar Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Stainless steel CE, UKCA, cULus, WEEE
716.39 EUR
0 bar 0.25 bar Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Stainless steel CE, UKCA, cULus, WEEE
716.39 EUR
0 bar 0.75 bar Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Stainless steel CE, UKCA, cULus, WEEE
730.77 EUR
0 bar 0.1 bar Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Stainless steel CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
620.56 EUR
0 bar 2 bar Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Stainless steel CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať