Height and size detecting
Dostupnosť
14 Verzie
|
Objednávkový kód
|
Cena | Aktívna dĺžka AL 1 | Typ svetla | Rozhranie | Najmenšia časť typ. | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2264 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
32 mm | Laser Red light | IO-Link | Wire Ø 0.5 mm at R0 ≤ 1m, Wire Ø 0.3 mm at R0 ≤ 0.25m, Wire Ø 1.0 mm at R0 ≤ 2m | ||
|
2515.53 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
50 mm | Laser Red light | PNP/NPN, Analog, voltage/analog, current | Wire Ø 0.5 mm at R0 ≤ 1m, Wire Ø 0.3 mm at R0 ≤ 0.25m, Wire Ø 1.0 mm at R0 ≤ 2m | ||
|
2767.06 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
72 mm | Laser Red light | IO-Link | Wire Ø 0.5 mm at R0 ≤ 1m, Wire Ø 0.3 mm at R0 ≤ 0.25m, Wire Ø 1.0 mm at R0 ≤ 2m | ||
|
888.78 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
100 mm | Infrared | Analog, voltage, PNP | 5.0 at t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m | ||
|
862.5 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
100 mm | Infrared | Analog, voltage, PNP | 7.0 at t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m | ||
|
903.17 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
150 mm | Infrared | Analog, voltage, PNP | 5.0 at t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m | ||
|
878.08 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
150 mm | Infrared | Analog, voltage, PNP | 7.0 at t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m | ||
|
939.17 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
300 mm | Infrared | Analog, voltage, PNP | 7.0 at t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m | ||
|
2058.92 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
16 mm | Laser Red light | IO-Link | Wire Ø 0.4 mm at R0 ≤ 0.25m, Wire Ø 0.7 mm at R0 ≤ 1m, Wire Ø 1.0 mm at R0 ≤ 2m | ||
|
2264 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
32 mm | Laser Red light | PNP/NPN, Analog, voltage/analog, current | Wire Ø 0.5 mm at R0 ≤ 1m, Wire Ø 0.3 mm at R0 ≤ 0.25m, Wire Ø 1.0 mm at R0 ≤ 2m |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.