Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOD

Dostupnosť

36 Verzie

Objednávkový kód
Cena Rozsah max. Typ svetla Typ pripojenia Konektor 01, štýl Rozhranie Princíp optickej činnosti
Činnosti
373.77 EUR
5000 mm Laser Red light Connector M12x1 Analog, voltage, PNP/NPN/Auto-Detect Light time-of-flight
373.77 EUR
5000 mm Laser Red light Connector M12x1 PNP/NPN/Auto-Detect, Analog, current Light time-of-flight
392 EUR
100 mm Laser Red light Connector M8x1 IO-Link-Device, Analog, voltage, PNP/NPN/Auto-Detect Triangulation
349 EUR
1500 mm Laser Red light Connector M8x1 IO-Link-Device, Analog, voltage, PNP/NPN/Auto-Detect Light time-of-flight
717.57 EUR
85 mm Laser Red light Connector M12x1 Analog, voltage Triangulation
717.57 EUR
85 mm Laser Red light Connector M12x1 Analog, voltage Triangulation
908.36 EUR
100 mm Laser Red light Connector M12x1 Analog, current, PNP Triangulation
908.36 EUR
300 mm Laser Red light Connector M12x1 Analog, current, PNP Triangulation
785.09 EUR
100 mm Laser Red light Connector M12x1 Analog, current, PNP Triangulation
785.09 EUR
300 mm Laser Red light Connector M12x1 Analog, current, PNP Triangulation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať