BUS
Dostupnosť
102 Verzie
|
Objednávkový kód
|
Cena | Pripojenie | Rozhranie | Rozsah min. | Rozsah max. | Materiál puzdra primárny | Stupeň krytia IP | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
202.46 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Connector, M8x1-Male, 4-pin | PNP | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 | ||
|
497.17 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Connector, M12x1-Male, 5-pin | Analog, voltage/analog, current, PNP | 350 mm | 5000 mm | Brass | IP67 | ||
|
218.03 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Connector, M8x1-Male, 4-pin | PNP | 120 mm | 1000 mm | ABS | IP67 | ||
|
198.89 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Connector, M12x1-Male, 5-pin | IO-Link, PNP/NPN | 350 mm | 5000 mm | PBT | IP67 | ||
|
190.13 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Connector, M12x1-Male, 5-pin | IO-Link, PNP/NPN | 30 mm | 350 mm | Brass | IP67 | ||
|
190.13 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Connector, M12x1-Male, 5-pin | IO-Link, PNP/NPN | 120 mm | 1300 mm | Brass | IP67 | ||
|
202.46 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Connector, M8x1-Male, 4-pin | PNP | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 | ||
|
409.5 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.3 m, TPU | Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | 0 mm | 80 mm | 1.4104 stainless steel | IP67 | ||
|
409.5 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m, TPU | Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | 0 mm | 80 mm | 1.4104 stainless steel | IP67 | ||
|
409.5 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Cable, 2.0 m, TPU | Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | 0 mm | 80 mm | 1.4104 stainless steel | IP67 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.