Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAW

Dostupnosť

64 Verzie

Objednávkový kód
Cena Typ pripojenia Rozsah/rozsah merania Inštalácia Rozhranie Štýl Dĺžka Dĺžka kábla L
Činnosti
186.78 EUR
Connector 2 mm for flush mounting Analog, voltage block style 8 mm
218.03 EUR
Cable 2 mm for flush mounting Analog, voltage, Analog, temperature D6.5 30.5 mm 3 m
153.36 EUR
Connector 7 mm non-flush Analog, voltage M12x1 50 mm
186.78 EUR
Connector 8 mm non-flush Analog, voltage M18x1 65 mm
153.36 EUR
Connector 3.5 mm for flush mounting Analog, voltage M12x1 45 mm
192.94 EUR
Cable with connector 1.5 mm for flush mounting Analog, voltage M8x1 51.5 mm 0.5 m
192.94 EUR
Cable 1.5 mm for flush mounting Analog, voltage M8x1 51.5 mm 3 m
192.94 EUR
Cable 1.5 mm for flush mounting Analog, voltage M8x1 51.5 mm 5 m
192.94 EUR
Cable 2.5 mm non-flush Analog, voltage M8x1 51.5 mm 3 m
173.69 EUR
Cable 5 mm quasi-flush Analog, voltage, Analog, temperature M12x1 30 mm 1 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať