Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rodina BOS 6K

K dispozícii v:

61 Verzie

Senzory Cubic Midi so všetkými príslušnými princípmi detekcie a typmi svetla vrátane laserovej technológie, technológie modrého svetla a technológie času letu.

  • Rovnaký tvar krytu pre všetky funkčné princípy: malý a priestorovo úsporný na použitie v stiesnených inštalačných priestoroch

  • IO-Link pre všetkých: jednoduchá integrácia a štandardizovaný koncept ovládania

  • Originálna spínacia funkcia PNP a NPN spojená v jednom zariadení: nižšie skladové zásoby a menej variantov

  • Varianty s modrým svetlom na detekciu náročných objektov

  • Varianty TOF na vynikajúcu detekciu objektov na veľké vzdialenosti

  • Vysoko výkonné kontrastné snímače v miniatúrnom vyhotovení

  • Osvedčené senzory s červeným svetlom a laserové senzory pre štandardné aplikácie

Dostupnosť

61 Verzie

Objednávkový kód
Cena Princíp optickej činnosti Rozmer Rozhranie Rozsah Typ svetla Pripojenie Typ svetla
Činnosti
245.14 EUR
Diffuse sensor 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
0...1500 mm Rozsah nastavenia 100...1500 mm Laser Red light Connector, M8x1-Male, 4-pin Laser Red light
195.7 EUR
Retroreflective sensor 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
0...4 m Laser Red light Connector, M8x1-Male, 4-pin Laser Red light
195.7 EUR
Retroreflective sensor 12 x 34 x 21.6 mm PNP/NPN: NO/NC 0...4 m Laser Red light Connector, M8x1-Male, 3-pin Laser Red light
149.35 EUR
Diffuse sensor 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
1...200 mm LED Red light Connector, M8x1-Male, 4-pin LED Red light
277.07 EUR
Diffuse sensor 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO/NC
9...15 mm LED RGB Connector, M8x1-Male, 4-pin LED RGB
232.78 EUR
Diffuse sensor 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO/NC
9.5...14.5 mm LED White light Connector, M8x1-Male, 4-pin LED White light
149.35 EUR
Retroreflective sensor 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
0...2 m LED Red light Connector, M8x1-Male, 4-pin LED Red light
204.97 EUR
Diffuse sensor 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
4...150 mm Laser Red light Connector, M8x1-Male, 4-pin Laser Red light
175.1 EUR
Diffuse sensor 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
1...200 mm LED Blue light Connector, M8x1-Male, 4-pin LED Blue light
123.6 EUR
Retroreflective sensor 12 x 34 x 21.6 mm PNP/NPN: NO/NC 0.1...6 m LED Red light Connector, M8x1-Male, 3-pin LED Red light
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať